Systemreferenz
Greifer für Radträger
Greifer | Systemlösungen | Mobilität | Automobil | Antriebsstrang für Verbrennungsmotoren

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GH6000

- Über Zahnrad synchronisierter Direktantrieb
- T-Nutenführung für maximale Kräfte und Momentenaufnahme
1. 2-Backen-Parallelgreifer

- Über Zahnrad synchronisierter Direktantrieb
- T-Nutenführung für maximale Kräfte und Momentenaufnahme
Herausforderung
Beim vorliegenden Anwendungsbeispiel geht es um eine maschinelle Bearbeitung von Stahlteilen. Die besondere Herausforderung bestand im präzisen Einfuttern verschiedener Varianten von Radträgern in ein Hydrodehnspannfutter.
Lösung
Die Lösung war ein pneumatischer Be- und Entladehub, der im Greifer integriert ist. Zusätzlich wurde ein aktiver Andrücker zum Halten während des Spannens in der Vorrichtung verwendet.
Highlights und Technische Daten
- IP40
- Pneumatisch
- Greiferbacken synchronisiert
- Greifkraftsicherung bei Druckerhaltung
Technische Daten
Antriebsart | pneumatisch |
Greifkraft max. | 1200 [N] |
Greifkonzept | Formschluss |
Greifsicherung | Drucksicherung |
Hub max. | 60 [mm] |
IP Klasse | IP40 |
Systemgewicht | 82 [kg] |
Werkstückgewicht max. | 30 [kg] |
Werkstücktemperatur max. | 80 [°C] |
Verbaute Standardkomponenten